设置线路触发器

Prev Next

内部线路触发器

内部线路触发器以 Acquisition Line Rate 的频率提供连续信号。

  1. 在 Configuration 窗口中,导航到 Acquisition ControlLine Trigger
  2. Internal (内部 ) 下,选中 Generate line trigger at frequency of line rate 复选框。

Ein Bild, das Text enthält.  Automatisch generierte Beschreibung

或者,您可以通过执行以下步骤在 相机特征树 中设置内部线路触发器:

步骤特征名称
1触发器选择器线起点
触发模式关闭

外线触发器

外部线路触发可由编码器信号或信号发生器提供。请参阅 trigger selector

  1. 在 Configuration 窗口中,导航到 Acquisition ControlLine Trigger
  2. External 下,选中 Generate line trigger from external encoder signal 复选框。
  1. Encoder Source A B 中,选择所需的输入 Line。请参阅 electrical installation。 
  2. Line Format (线路格式) 中选择电输入信号。请参阅 electrical installation
  3. Encoder Divider float 中,输入编码器脉冲的数量以生成一个 LineStart 信号。请参阅 Encoder divider float
  4. Encoder Average 中,输入平均输入信号的数量。


或者,您可以通过执行以下步骤在 相机特征树 中设置外 线触发器:

步骤特征名称
1TriggerSelector线起点
触发模式
2触发器源编码器0
1 号线
3 号线
4 号线
3EncoderSelector编码器0
4编码器源 A1 号线
5编码器源 B2 号线
6EncoderDividerFloat 浮点数0.05 – 255
7编码器平均0-16
8数字 I/O 线路选择器 选择 Trigger Source 
9线格式打开下拉菜单,然后将 Line Format 更改为您的输入信号


触发器源 

编码器0

Trigger Source  Encoder0 触发图像采集的 LineStart 。一定数量的编码器 (Encoder divider float) 脉冲创建一个 LineStart 信号。 

svg-signal diagram-encoder 2 channel_03


线 

Trigger Source  Line 触发图像采集的 LineStart 。每个脉冲生成一个 LineStart 信号。 

svg-signal diagram-wave_03


编码器分频器浮动 

编码器通常与相机分辨率没有整数比率。每个传感器线的编码器脉冲比率可以是任意的,例如 2.25。值范围为每行 0.05 – 255 个脉冲。

例:

  • 踏面间距为 1 mm 的线性平台
  • 编码器的分辨率为每周转 1000 次脉冲 (I/U) 1 次脉冲/μm 
  • 光学横向相机分辨率为 10 μm 

编码器分频器浮动 =  光学分辨率 x 编码器传输分辨率 = 10 μm x 1 I/μm = 10 I            缺少 \widehat 的参数  \widehat          缺少 \widehat 的参数 \widehat