设置与 XLC4 控制器的通信

Prev Next

通过相机打开和关闭照明

以下部分介绍如何将相机连接到 LED 控制单元 XCL4,以通过帧激活信号切换照明的开启和关闭。该配置用于在帧采集开始时自动打开照明,并在采集后关闭照明。

布线

注意

您需要为相机和 LED 控制单元 XLC4 提供电气接地(保护接地)。

因此,请将相机外壳和 LED 控制单元 XLC4 外壳连接到电气接地。

此外,将 LED 控制单元 XLC4 的电源输入 X4 引脚 3 和 4 连接到电气接地。

将 LED 控制单元 XCL4(连接器 X6)的以下引脚连接到摄像机的数字 I/O 端口(15 引脚 HD D-Sub)。

LED 控制单元 XLC4 (连接器 X6)

摄像头 (15 pin HD D-Sub)

1

PIN 1 (信号)

引脚 11 或 12,13,14

2

引脚 6 (GND)

引脚 5 (GND)

配置 LED 控制单元 XLC4

Control Flad A

LED 控制单元 XLC4 的 控制 标志 A 的配置 是通过 FA 命令完成的。您需要将 0×0020 添加到当前配置中,并使用 XLC4 commander 软件将其发送到控制器。请参阅 LED 控制单元 XLC4 手册第 101 页。

null
Corona II + LED 控制单元 XLC4-1 第 101 页

示例:如果您还使用风扇,则需要命令 0×002C。

注意

在 LED 控制单元 XLC4 的 FA 命令后,您需要重新启动控制器。

命令 MO (设置操作模式)

LED 控制单元 XLC4 的操作 模式  的配置 是通过 MO 命令完成的。您需要在控制器中设置   命令 模式 , 因此将命令 MO 1 与 XLC4 Commander 软件一起发送到您的控制器。请参阅 LED 控制单元 XLC4 手册第 97 页。

配置摄像机

要配置相机,请在相机特征树中设置以下参数。

  1. 在功能树中,导航到 Digital IO Control

  1. 设置您在摄像机和控制器之间连接的相应 信号线(例如第 5 行)

  1. Line Selector 设置为 Line5

  2. Line Mode 设置为 Output

  3. Line Source 设置为 Frame Active(线源为帧活动)

  4. Line Format 设置为 Single End 3V3