allPIXA neo 的 Starter-Kit 提供了设置测试系统、采集第一张图像和评估相机的所有相关组件。此说明可帮助您获取开发环境中的第一批映像。
拆 箱
Starter-Kit 提供以下组件:
| 零件编号 | 数量 | 描述 |
| CP000660-X-X-X | 1 | allPIXA neo 线阵相机 |
| CC03304 | 1 | 网卡,BroadcomP210TP - 2 个 10GBASE-T PCIe NIC |
| CP000722-X | 1 | 触发电缆 |
| CC03344-5.0 | 2 | 以太网电缆 Cat6a |
| CC03335 | 1 | 以太网供电器 (PoE Injector) |
| CP000662 | 1 | allPIXA neo F 卡口适配器 |
| CP000667 | 1 | allPIXA neo 风扇散热 |
开始
| 1. 拆开相机和组件 的包装 | ![]() |
| 2. 将网卡安装到您的计算机 中 | |
| 3. 下载并安装网卡 的驱动程序 | Network adapters and transceivers |
| 4. 将相机与 PoE 注入器和 PC 连接 | 注意 必须确保相机不会变得太热。因此,它应该在冷却器或散热的环境中运行。 |
| 5. 安装 GCT | Installation GigE |
| 6. 获取第一张图片 | Acquire the first image |
进一步的步骤
| 1. 在系统中 安装摄像头 | Mechanical installation |
| 2. 设置触发器 | Electrical installation |
| 3. 执行相机图像校准步骤 | Camera image calibration |