机械安装

Prev Next
falling itemsgeneral warningWARNING
During lifting and setting down the device can fall and lead to injuries.
Use foot protection.

准备相机和镜头

  1. 选择正确的镜头和配件,在所需环境中操作您的相机。
  2. 安装镜头和适配器。有关镜头和卡口安装的详细说明,请遵循 Chromasens Camera Configurator
  3. 如有必要,安装可选的冷却套件。

热熔断和冷却

The camera operates within the defined housing temperature range of 0 °C – 60 °C; 32 °F – 140 °F. If this range is exceeded, use cooling kits. 

For more information on cooling kits and fans, see Cooling kits and fans (heat sink).

调整和安装您的照明

建议使用 Chromasens Corona II 照明。 

按照 Corona II 手册的说明进行正确安装。

下载

在系统中安装摄像机

根据传输方向水平调整传感器线。相机必须垂直于检测区域。有关正确安装摄像机的详细说明,请查看以下章节。 

linescan_plattfrom

安装

摄像机外壳提供各种安装选项。有关确切机械尺寸的信息,请参阅 specification of your camera model

扫描方向 

下图显示了 allPIXA neo 相机的 扫描方向 Forward 。 

neo_scan_dirction

传送带跟踪

运输物体的传送带必须绝对笔直,如下图所示。未对齐会导致图像伪影。

svg-camera mounting-conveyor belt_04

传感器与运输方向的垂直度

将相机与传输方向成直角(垂直)对齐,如下图所示。错位会导致图像中出现色差。

svg-camera mounting-perpendicularity_04

绕传感器纵轴旋转

注意
如果您愿意使用此安装方法,请联系 chromasens support 以获取更多信息。

确保相机的纵轴与传输方向平行,如下图所示。错位会导致图像中出现比例变化和色差。

svg-camera mounting-longitudinal axis_05

绕传感器横轴旋转

相机的横轴必须与传输方向平行,如下图所示。错位会导致图像中出现比例变化和色差。

svg-camera mounting-transverse axis_04