安装期间
| 错误描述 | 可能的原因 | 操作 |
|---|---|---|
| 用于设置 10 Gige 网络适配器的 PowerShell 脚本回复错误: “找不到 10 GigE 网络连接。请检查硬件设备。 | 不支持网络适配器。 | 手动设置网络适配器,请参阅 10 GigE with s2i transport layer。 |
| 未安装网络适配器。 | 安装网络适配器,请参阅 Network adapters and transceivers。 | |
| 相机未连接到 PC。 | 将相机连接到 PC。 | |
| Camera 已关闭。 | 开启相机。 | |
| Camera 接口为 CXP。 | 跳过脚本。 | |
| 相机的接口电缆未正确连接。 | 再次连接电缆。 | |
| 未为网络适配器配置的收发器。 | 使用正确配置的收发器,请参阅 Network adapters and transceivers。 |
在设备发现期间
| 错误描述 | 可能的原因 | 操作 |
|---|---|---|
| 在设备发现期间未找到 Camera。 | 未选择正确的 GenTL Producer。 | 更改 GenTL Producer,请参阅 Connection and disconnection of Camera。 |
| 网络适配器的 IP 地址不正确。 | 更改摄像机或网络适配器的 IP 地址,请参阅 Configure the network adapter。 | |
| 相机未连接到 PC。 | 将相机连接到 PC。 | |
| Camera 已关闭。 | 开启相机。 | |
| 相机的接口电缆未正确连接。 | 再次连接电缆。 |
流式传输期间
| 错误描述 | 可能的原因 | 操作 |
|---|---|---|
| GCT 显示一个黑色图像,其图像内容为 R = 0、G = 0 和 B = 0。 | 网络适配器配置不正确。 | 手动设置网络适配器,请参阅 10 GigE with s2i transport layer。 |
状态 LED 指示灯
| 状态 LED | 设备错误代码 | 可能的原因 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 接通电源后,它不会立即变为绿色。 | – | 由于输入电压不正确,保险丝已跳闸。 |
|
| 黄色 | DEV_CTRL_ 警告_ 温度_ TOO_HIGH | 内部温度高于定义的警告限值。 | 降低环境温度并改善冷却。 |
| 红 | DEV_CTRL_ 错误_ 温度_ TOO_HIGH | 内部温度已达到定义的误差限值。 | 摄像机会自动切换到安全模式,并在黑色背景上显示带有针条纹测试图案的图像。
|