故障 排除

Prev Next
状态 LED可能的原因设备错误代码操作
接通电源后 它不会立即变为 绿色 由于输入电压不正确,保险丝已跳闸。
  1. 关闭电源。
  2. 联系 service
黄色内部温度高于定义的警告限值。DEV_CTRL_WARNING_
TEMPERATURE_TOO_HIGH
降低环境温度并改善冷却。
内部温度已达到定义的误差限值。DEV_CTRL_ERROR_
TEMPERATURE_TOO_HIGH
摄像机自动切换到安全模式,并在黑色背景上显示带有针条纹测试图案的图像。

  1. 关闭电源,让相机冷却。
  2. 检查环境条件 (0 °C – 60 °C; 32 °F – 140 °F) 并改善冷却。
  3. 打开电源。